Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1404 € - 0,1551 € 2970 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
0,1564 € - 0,1738 € 2020 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,311 € - 0,3272 € 100 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,3594 € - 0,3788 € 62 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,1619 € - 0,1799 € 12494 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1051 € - 0,1169 € 98 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1051 € - 0,1169 € 4000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1023 € - 0,1137 € 2917 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,2449 € - 0,2578 € 3003 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,1387 € - 0,1541 € 3158 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,1051 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1051 € - 0,1169 € 3000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,3325 € - 0,3509 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
23.8 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,2246 € - 0,2364 € 19080 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € 161 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 1028 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1083 € - 0,1204 € 16970 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10012512

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
2970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014097

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,1564 €

Níveis de stock
2020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10119747

Intervalo de preços
0,3272 € - 0,311 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 30.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10119815

Intervalo de preços
0,3788 € - 0,3594 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013991

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1619 €

Níveis de stock
12494 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012321

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012192

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014035

Intervalo de preços
0,1137 € - 0,1023 €

Níveis de stock
2917 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013601

Intervalo de preços
0,2578 € - 0,2449 €

Níveis de stock
3003 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013564

Intervalo de preços
0,1541 € - 0,1387 €

Níveis de stock
3158 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012246

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10013151

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012284

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 23.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10119778

Intervalo de preços
0,3509 € - 0,3325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012901

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013533

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
19080 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487648

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012659

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013007

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
1028 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012635

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1083 €

Níveis de stock
16970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm