Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1629 € - 0,181 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,1525 € 5513 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € 7852 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € 17678 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
28.6 mm
0,323 € - 0,3567 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,1404 € - 0,1551 € 4000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,1265 € - 0,1405 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
15.9 mm
0,0584 € - 0,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € 900 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,3185 € - 0,3347 € 10700 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
20.6 mm
0,1404 € - 0,1551 € 61198 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1505 € - 0,1859 € 5000 Em stock
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
0,127 € - 0,1336 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,3045 € - 0,3207 € 185 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
17.5 mm
0,1051 € - 0,1169 € 56350 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1679 € - 0,1864 € 1335 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
15.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001202

Intervalo de preços
0,181 € - 0,1629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001165

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1372 €

Níveis de stock
5513 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011423

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
7852 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011454

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
17678 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 31.7 mm PES UL94 V-0 Preto

10159965

Intervalo de preços
0,3567 € - 0,323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10012413

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012185

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,1265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10012406

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10012420

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011898

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10011935

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 20.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10119754

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,3185 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011911

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
61198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003077

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1505 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    6.3 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10153772

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.3 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 17.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10119730

Intervalo de preços
0,3207 € - 0,3045 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011294

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
56350 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011850

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011461

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1679 €

Níveis de stock
1335 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PES UL94 V-0 Preto

10159989

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm