Menu Procurar

Apoio Snap Lock 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Em nylon natural 6/6, RMS-01. Este suporte de bloqueio duplo conta com duas fixações de encaixe e um corpo onduladoThis dual locking support post has two snap-in fixings and a ribbed body. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10003077

Número de peça do fabricante:

DLCBSHD-25M-01

5000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1909 €
5000 - 9999 0,1718 €
10000 + 0,1546 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

190,90 €

1000 x 0,1909 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 6.3 mm
Diâmetro do furo B 6.3 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 6.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 0.8 - 2.2 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.2 mm
Comprimento do espaçador 25.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos