Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0989 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1346 € - 0,1416 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,092 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1435 € - 0,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1346 € - 0,1416 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1262 € - 0,1402 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
0,1193 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0977 € - 0,1085 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1178 € - 0,1309 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1249 € - 0,1388 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0994 € - 0,1104 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1061 € - 0,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1706 € - 0,1895 € 1000 Em stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
0,135 € - 0,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € 16095 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
0,311 € - 0,3272 € 100 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,221 € - 0,2456 € 10806 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,3594 € - 0,3788 € 62 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,2246 € - 0,2364 € 14080 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,1615 € - 0,1783 € 170 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365205

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365229

Intervalo de preços
0,1416 € - 0,1346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365182

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365281

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365236

Intervalo de preços
0,1416 € - 0,1346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 20.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365274

Intervalo de preços
0,1402 € - 0,1262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365441

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,1193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por ponta de baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365199

Intervalo de preços
0,1085 € - 0,0977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365243

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365267

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,1249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365212

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365304

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 18.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365250

Intervalo de preços
0,1895 € - 0,1706 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 24.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365298

Intervalo de preços
0,15 € - 0,135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011485

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
16095 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10119747

Intervalo de preços
0,3272 € - 0,311 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013557

Intervalo de preços
0,2456 € - 0,221 €

Níveis de stock
10806 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 30.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10119815

Intervalo de preços
0,3788 € - 0,3594 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013533

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
14080 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10013083

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm