Menu Procurar

Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 25.4 mm | 1.000 in and they are made of .
Referência da Essentra:

10365304

Número de peça do fabricante:

27DMSP01000

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,131 €
2500 - 9999 0,1179 €
10000 + 0,1061 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

65,50 €

500 x 0,131 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por dois dentes de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 3.9 mm
Diâmetro do furo A 3.2 mm
Diâmetro do furo B 3.2 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 25.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos