Menu Procurar

Pés de máquina - padrão

Em stock

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de base Diâmetro da base Comprar
8,0403 € - 8,4602 € 7 Em stock
Bolt Down
80.0 mm
7,1883 € - 7,5666 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
40.0 mm
3,316 € - 3,4903 € 51 Em stock
Plain
40.0 mm
6,5152 € - 6,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
40.0 mm
8,5613 € - 9,0119 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
10,3618 € - 22,9175 € 3 Em stock
Bolt Down
100.0 mm
4,9676 € - 10,9808 € 2 Em stock
Plain
50.0 mm
12,2273 € - 12,8731 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
80.0 mm
10,7944 € - 23,8754 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
80.0 mm
23,1626 € - 24,379 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
120.0 mm
6,0061 € - 6,3289 € 70 Em stock
Bolt Down
60.0 mm
8,0767 € - 8,5018 € 80 Em stock
Giratória de plástico
50.0 mm
9,6652 € - 10,1738 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
12,5728 € - 13,2346 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
11,9269 € - 12,5544 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
9,7728 € - 10,2871 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
7,70 € - 8,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
13,9728 € - 14,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
11,0922 € - 11,6759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plain
40.0 mm
  • de 3
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10203354

Intervalo de preços
8,4602 € - 8,0403 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés niveladores de montagem por parafuso 40.0 mm M8 40.0 mm Preto

10548516

Intervalo de preços
7,5666 € - 7,1883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336496

Intervalo de preços
3,4903 € - 3,316 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10451212

Intervalo de preços
6,8582 € - 6,5152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 60.0 mm Preto

10642542

Intervalo de preços
9,0119 € - 8,5613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 100.0 mm M12 Preto

10336625

Intervalo de preços
22,9175 € - 10,3618 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 Preto

10336694

Intervalo de preços
10,9808 € - 4,9676 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336786

Intervalo de preços
12,8731 € - 12,2273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 Preto

10336557

Intervalo de preços
23,8754 € - 10,7944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 120.0 mm M20 Preto

10336571

Intervalo de preços
24,379 € - 23,1626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 60.0 mm M10 Preto

10203347

Intervalo de preços
6,3289 € - 6,0061 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Bolt Down
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 45.0 mm Preto

10637869

Intervalo de preços
8,5018 € - 8,0767 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 66.0 mm Preto

10637906

Intervalo de preços
10,1738 € - 9,6652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 66.0 mm Preto

10451243

Intervalo de preços
13,2346 € - 12,5728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 125.0 mm Preto

10637852

Intervalo de preços
12,5544 € - 11,9269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 90.0 mm Preto

10637777

Intervalo de preços
10,2871 € - 9,7728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 40.0 mm Preto

10628997

Intervalo de preços
8,105 € - 7,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10548547

Intervalo de preços
14,7084 € - 13,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M12 100.0 mm Preto

10451236

Intervalo de preços
11,6759 € - 11,0922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336502

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Plain
  • Material completo
    Poliamida;Aço