Menu Procurar

Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

Referência da Essentra:

10336786

Número de peça do fabricante:

1254556

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 13,2207 €
250 + 12,5574 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

661,04 €

50 x 13,2207 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Diâmetro da base 80.0 mm
Material base Nylon
Tipo de base Giratória de plástico
Material completo Poliamida;Aço
Rotação da articulação 20°
Capacidade de carga 900.0 kg
Material completo da rosca Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos