Menu Procurar

Pega em T ajustável com compressão

Em stock

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Altura do alojamento Tipo de chave Punho mínimo Comprar
33,5574 € - 46,9804 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,5273 € - 14,8203 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
28,4589 € - 39,8425 € 104 Em stock
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,7551 € - 15,1746 € 46 Em stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
28,4589 € - 39,8425 € 110 Em stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
33,5574 € - 46,9804 € 115 Em stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
33,5574 € - 46,9804 € 10 Em stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
28,4589 € - 39,8425 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
9,7547 € - 15,174 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
28,4589 € - 39,8425 € 50 Em stock
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
33,5574 € - 46,9804 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
28,4589 € - 39,8425 € 375 Em stock
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
33,5574 € - 46,9804 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Sem chave
41.0 mm
33,5574 € - 46,9804 € 9 Em stock
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
10,9562 € - 17,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Trinco para pega em T

20065812

Intervalo de preços
46,9804 € - 33,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    86.3214 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Intervalo de preços
14,8203 € - 9,5273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    86.3214 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Intervalo de preços
39,8425 € - 28,4589 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    73.1727 EUR
  • Código do material
    7907000090
Trinco para pega em T 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Intervalo de preços
15,1746 € - 9,7551 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    86.3214 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Intervalo de preços
39,8425 € - 28,4589 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    73.1727 EUR
  • Código do material
    7907000090
Trinco para pega em T 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Intervalo de preços
46,9804 € - 33,5574 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco para pega em T 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Intervalo de preços
46,9804 € - 33,5574 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    86.3214 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Intervalo de preços
39,8425 € - 28,4589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Intervalo de preços
15,174 € - 9,7547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Intervalo de preços
39,8425 € - 28,4589 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    73.1727 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Intervalo de preços
46,9804 € - 33,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    86.3214 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Intervalo de preços
39,8425 € - 28,4589 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    73.1727 EUR
  • Código do material
    8301409000
Trinco para pega em T 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Intervalo de preços
46,9804 € - 33,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    27.0 - 72.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    86.3214 EUR
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 41.0 mm 58.0 mm Liga de zinco fundido

20066567


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura do alojamento
    46.0 mm
  • Compressão máxima
    6.0 mm
  • Inclui
    Came incluído. Duas chaves fornecidas com cada trinco
Trinco para pega em T 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Intervalo de preços
46,9804 € - 33,5574 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    41.0 - 58.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco para pega em T 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Intervalo de preços
17,043 € - 10,9562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    13.5 - 85.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000