Menu Procurar

Came para trinco de compressão 41.0 mm 58.0 mm Liga de zinco fundido

Estes trincos de compressão ajustáveis vêm com um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Referência da Essentra:

20066567

Número de peça do fabricante:

0407403759002E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do came 33.0 mm
Intervalo de punho 41.0 - 58.0 mm
Altura do alojamento 46.0 mm
Compressão máxima 6.0 mm
Inclui Came incluído. Duas chaves fornecidas com cada trinco
Orientação de montagem Universal
Estilo de trinco Compression Latch
Tipo de chave Sem chave
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos