Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
1,6054 € - 3,5489 € 210 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
120.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,5987 € - 3,5341 € 300 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Preto
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,224 € - 0,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Verde
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3792 € - 0,8382 € 1070 Em stock
25.0 mm
3.0 mm
Preto
60.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.5 mm
0,4777 € - 1,0561 € 450 Em stock
38.1 mm
2.0 mm
Preto
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,5849 € - 1,293 € 4725 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5534 € - 1,223 € 696 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3723 € - 0,8236 € 228 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1916 € - 0,2017 € 2142 Em stock
10.0 mm
1.0 mm
Branco
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4017 € - 0,8881 € 350 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,6029 € - 1,3336 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
2.0 mm
Cinzento
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,0276 € - 2,2705 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
1.0 mm
Preto
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,2696 € - 0,5961 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Prateado
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1681 € - 0,3717 € 1000 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2951 € - 0,3105 € 2448 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2118 € - 0,223 € 1815 Em stock
16.0 mm
1.5 mm
Preto
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9549 € - 2,1109 € 975 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,495 € - 1,0937 € 120 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1916 € - 0,2017 € 8800 Em stock
10.0 mm
1.0 mm
Preto
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3071 € - 0,6791 € 420 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10246696

Intervalo de preços
3,5489 € - 1,6054 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10246689

Intervalo de preços
3,5341 € - 1,5987 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081365

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10092378

Intervalo de preços
0,8382 € - 0,3792 €

Níveis de stock
1070 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

10093160

Intervalo de preços
1,0561 € - 0,4777 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10246634

Intervalo de preços
1,293 € - 0,5849 €

Níveis de stock
4725 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10081020

Intervalo de preços
1,223 € - 0,5534 €

Níveis de stock
696 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377130

Intervalo de preços
0,8236 € - 0,3723 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181270

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1916 €

Níveis de stock
2142 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Preto PE

10377116

Intervalo de preços
0,8881 € - 0,4017 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080979

Intervalo de preços
1,3336 € - 0,6029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Preto PE

10377154

Intervalo de preços
2,2705 € - 1,0276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Prateado LDPE - PIR

10144121

Intervalo de preços
0,5961 € - 0,2696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377062

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Branco PE

10181331

Intervalo de preços
0,3105 € - 0,2951 €

Níveis de stock
2448 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181379

Intervalo de preços
0,223 € - 0,2118 €

Níveis de stock
1815 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377147

Intervalo de preços
2,1109 € - 0,9549 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377109

Intervalo de preços
1,0937 € - 0,495 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10181294

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1916 €

Níveis de stock
8800 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377093

Intervalo de preços
0,6791 € - 0,3071 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm