Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
1,7267 € - 1,8173 € 375 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Cinzento
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,835 € - 1,9324 € 471 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Branco
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
5,8592 € - 6,168 € 108 Em stock
80.0 mm
3.0 mm
Branco
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
5,7375 € - 6,0358 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
3.0 mm
Preto
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
2,4693 € - 2,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
1.5 mm
Branco
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
3,9689 € - 4,1783 € 100 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Branco
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,16 € - 2,2726 € 434 Em stock
30.0 mm
1.5 mm
Cinzento
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
6,0242 € - 6,3341 € 17 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Cinzento
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,3222 € - 4,5432 € 16850 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.5 mm
Cinzento
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4908 € - 0,5173 € 2009 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Cinzento
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0516 € - 0,1142 € 2720 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Preto
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,7865 € - 5,0404 € 815 Em stock
70.0 mm
3.0 mm
Preto
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
2,3479 € - 2,4718 € 652 Em stock
40.0 mm
1.5 mm
Cinzento
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
4,3444 € - 4,576 € 1232 Em stock
60.0 mm
2.5 mm
Branco
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
4,1339 € - 4,3444 € 610 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
2,3348 € - 2,4583 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
5,2509 € - 5,527 € 510 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
5,8592 € - 6,168 € 63 Em stock
80.0 mm
3.0 mm
Cinzento
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
4,5105 € - 4,7421 € 290 Em stock
30.0 mm
1.5 mm
Branco
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Cinzento PE

10182017

Intervalo de preços
1,8173 € - 1,7267 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10182062

Intervalo de preços
1,9324 € - 1,835 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Branco PE

10182420

Intervalo de preços
6,168 € - 5,8592 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Preto PE

10182468

Intervalo de preços
6,0358 € - 5,7375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Branco PE

10182109

Intervalo de preços
2,60 € - 2,4693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10182161

Intervalo de preços
4,1783 € - 3,9689 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Cinzento PE

10182345

Intervalo de preços
2,2726 € - 2,16 €

Níveis de stock
434 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10182383

Intervalo de preços
6,3341 € - 6,0242 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10182277

Intervalo de preços
4,5432 € - 4,3222 €

Níveis de stock
16850 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181751

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181713

Intervalo de preços
0,5173 € - 0,4908 €

Níveis de stock
2009 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Retangular Inserção de tubo 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Preto PE

10078037

Intervalo de preços
0,1142 € - 0,0516 €

Níveis de stock
2720 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto PE

10182321

Intervalo de preços
5,0404 € - 4,7865 €

Níveis de stock
815 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Cinzento PE

10182369

Intervalo de preços
2,4718 € - 2,3479 €

Níveis de stock
652 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Branco PE

10182406

Intervalo de preços
4,576 € - 4,3444 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Preto PE

10182208

Intervalo de preços
4,3444 € - 4,1339 €

Níveis de stock
610 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Cinzento PE

10182246

Intervalo de preços
2,4583 € - 2,3348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10182284

Intervalo de preços
5,527 € - 5,2509 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Cinzento PE

10182437

Intervalo de preços
6,168 € - 5,8592 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Branco PE

10182475

Intervalo de preços
4,7421 € - 4,5105 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm