Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.

  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, cinzento, vermelho, prateado, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
358 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,8567 € - 0,902 € 597 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
2,3657 € - 2,4905 € 5192 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
4,2085 € - 4,4238 € 280 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
4,0252 € - 4,2302 € 20 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Cinzento
70.0 mm
PE
5.0 mm
Load Bearing
2,2734 € - 2,3937 € 1045 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Branco
80.0 mm
PE
2.5 mm
Load Bearing
2,3121 € - 2,4345 € 634 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
1,8791 € - 1,9784 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Branco
60.0 mm
PE
2.5 mm
Load Bearing
3,9067 € - 4,1117 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
1.5 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,9752 € - 1,0269 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
0,0911 € - 0,2015 € 10700 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Preto
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,5518 € - 1,2199 € 250 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,197 € - 0,4356 € 2000 Em stock
15.0 mm
1.5 mm
Preto
40.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,5059 € - 0,5328 € 497 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
0,2102 € - 0,4647 € 74 Em stock
27.0 mm
1.2 mm
Preto
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
Load Bearing
0,1314 € - 0,2904 € 1840 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,2259 € - 0,4995 € 3950 Em stock
30.0 mm
2.0 mm
Preto
60.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,1344 € - 0,297 € 1500 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Preto
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
Load Bearing
0,4956 € - 1,095 € 1975 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
Load Bearing
0,1498 € - 0,3311 € 500 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Branco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Load Bearing
0,0727 € - 0,1608 € 156 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Load Bearing
  • de 18
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181874

Intervalo de preços
0,902 € - 0,8567 €

Níveis de stock
597 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Cinzento PE

10182222

Intervalo de preços
2,4905 € - 2,3657 €

Níveis de stock
5192 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10182260

Intervalo de preços
4,4238 € - 4,2085 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Cinzento PE

10182192

Intervalo de preços
4,2302 € - 4,0252 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10182239

Intervalo de preços
2,3937 € - 2,2734 €

Níveis de stock
1045 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10182154

Intervalo de preços
2,4345 € - 2,3121 €

Níveis de stock
634 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10182031

Intervalo de preços
1,9784 € - 1,8791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Cinzento PE

10182307

Intervalo de preços
4,1117 € - 3,9067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181904

Intervalo de preços
1,0269 € - 0,9752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287231

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 2.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287293

Intervalo de preços
1,2199 € - 0,5518 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 2.0 mm 1.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287262

Intervalo de preços
0,4356 € - 0,197 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10327111

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,5059 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 1.7 mm 1.2 mm Preto LDPE - PIR

10069042

Intervalo de preços
0,4647 € - 0,2102 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserção de tubo 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078310

Intervalo de preços
0,2904 € - 0,1314 €

Níveis de stock
1840 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 4.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078358

Intervalo de preços
0,4995 € - 0,2259 €

Níveis de stock
3950 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

10121467

Intervalo de preços
0,297 € - 0,1344 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Retangular Inserção de tubo 4.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10078211

Intervalo de preços
1,095 € - 0,4956 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078440

Intervalo de preços
0,3311 € - 0,1498 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078402

Intervalo de preços
0,1608 € - 0,0727 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm