Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Branco PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10181614

Número de peça do fabricante:

057352060303

2075 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4186 €
500 + 0,3983 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

41,86 €

100 x 0,4186 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.5 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Branco
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos