Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
1,2508 € - 2,7651 € 4400 Em stock
100.0 mm
2.0 mm
Cinzento
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
7,3401 € - 7,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
80 mm
1.5 mm
Preto
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4012 € - 0,4222 € 5099 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0939 € - 0,2076 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
1.0 mm
Preto
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,1028 € - 0,2273 € 5100 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 4229 Em stock
10.0 mm
1.5 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € 1765 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4355 € - 0,4587 € 1204 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4587 € - 0,4831 € 1835 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Preto
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,347 € - 0,3648 € 200 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € 2075 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Branco
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4355 € - 0,4587 € 2000 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8068 € - 0,8489 € 2038 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0015 € - 1,0546 € 264 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Branco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8843 € - 0,9329 € 394 Em stock
34.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,2623 € - 1,3286 € 1056 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € 1629 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Cinzento
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4753 € - 0,4996 € 4398 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 485 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,7267 € - 1,8173 € 705 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Branco
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10120668

Intervalo de preços
2,7651 € - 1,2508 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10364215

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181539

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4012 €

Níveis de stock
5099 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078099

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,0939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078112

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1028 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181492

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2663 €

Níveis de stock
4229 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181768

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,546 €

Níveis de stock
1765 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10181690

Intervalo de preços
0,4587 € - 0,4355 €

Níveis de stock
1204 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181652

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
1835 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181720

Intervalo de preços
0,3648 € - 0,347 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Branco PE

10181614

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
2075 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181683

Intervalo de preços
0,4587 € - 0,4355 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10181850

Intervalo de preços
0,8489 € - 0,8068 €

Níveis de stock
2038 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10181898

Intervalo de preços
1,0546 € - 1,0015 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Cinzento PE

10181928

Intervalo de preços
0,9329 € - 0,8843 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10181966

Intervalo de preços
1,3286 € - 1,2623 €

Níveis de stock
1056 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Cinzento PE

10181621

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
1629 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181546

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,4753 €

Níveis de stock
4398 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10181430

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Branco PE

10182000

Intervalo de preços
1,8173 € - 1,7267 €

Níveis de stock
705 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm