Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,2011 € - 0,2115 € 9070 Em stock
18.0 mm
12.0 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,3681 € - 0,388 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
5,2393 € - 5,5164 € 508 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,3062 € - 0,3227 € 3414 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 2930 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 2250 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
9,5731 € - 10,0703 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
24.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 5900 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
3.5 mm
1
0,1501 € - 0,158 € 6931 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,2186 € - 0,2301 € 15500 Em stock
25.0 mm
12.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
1,1329 € - 2,5043 € 294 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.0 mm
2
2,3081 € - 2,4295 € 68 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
4.0 mm
1
5,3387 € - 5,6264 € 226 Em stock
70.0 mm
18.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
5,2393 € - 5,5164 € 220 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Preto
PE
Corroído
5.0 mm
1
9,5731 € - 10,0703 € 12 Em stock
100.0 mm
24.0 mm
Preto
PE
Corroído
4.0 mm
1
10,5675 € - 11,1207 € 1553 Em stock
120.0 mm
25.0 mm
Branco
PE
Corroído
5.0 mm
1
9,9709 € - 10,5019 € 32 Em stock
140.0 mm
35.0 mm
Preto
PE
Corroído
7.0 mm
1
1,2602 € - 1,3264 € 9750 Em stock
50.0 mm
20.0 mm
Preto
PE
Corroído
4.0 mm
1
4,3666 € - 4,5983 € 308 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
3.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180860

Intervalo de preços
0,2115 € - 0,2011 €

Níveis de stock
9070 Em stock
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181133

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
508 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Intervalo de preços
0,3227 € - 0,3062 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
2930 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181171

Intervalo de preços
10,0703 € - 9,5731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
6931 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180976

Intervalo de preços
0,2301 € - 0,2186 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ponta com aletas 25.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10289327

Intervalo de preços
2,5043 € - 1,1329 €

Níveis de stock
294 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Intervalo de preços
5,6264 € - 5,3387 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181140

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10181188

Intervalo de preços
10,0703 € - 9,5731 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

10181225

Intervalo de preços
11,1207 € - 10,5675 €

Níveis de stock
1553 Em stock
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Intervalo de preços
10,5019 € - 9,9709 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Intervalo de preços
1,3264 € - 1,2602 €

Níveis de stock
9750 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm White PE

10327005

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm