Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
5,3387 € - 5,6264 € 226 Em stock
70.0 mm
18.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
7,649 € - 8,0584 € 60 Em stock
110.0 mm
24.5 mm
Branco
PE
Corroído
5.0 mm
1
2,1822 € - 4,8236 € 88 Em stock
40.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
12.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.2 mm
2
9,9709 € - 10,5019 € 32 Em stock
140.0 mm
35.0 mm
Preto
PE
Corroído
7.0 mm
1
0,8896 € - 1,9664 € 800 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
1,0509 € - 2,3229 € 200 Em stock
20.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.2 mm
2
1,1329 € - 2,5043 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
2.0 mm
2
3,2242 € - 7,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
2.0 mm
2
2,8193 € - 2,9677 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
2.0 mm
2
2,0903 € - 2,2003 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.0 mm
2
1,1715 € - 2,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
1,9918 € - 4,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
3,2242 € - 7,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
3.0 mm
2
1,0202 € - 2,2557 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
700 Em stock
16.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
240 Em stock
45.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.2 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
12.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
2.0 mm
2
0,2092 € - 0,4624 € 1048 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Intervalo de preços
5,6264 € - 5,3387 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181195

Intervalo de preços
8,0584 € - 7,649 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Ponta com aletas 40.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289730

Intervalo de preços
4,8236 € - 2,1822 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Ponta com aletas 80.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289778


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

10181263

Intervalo de preços
10,5019 € - 9,9709 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Ponta com aletas 15.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289303

Intervalo de preços
1,9664 € - 0,8896 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 20.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289310

Intervalo de preços
2,3229 € - 1,0509 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 25.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289341

Intervalo de preços
2,5043 € - 1,1329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 50.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289389

Intervalo de preços
7,1285 € - 3,2242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 25.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10435502

Intervalo de preços
2,9677 € - 2,8193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 15.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10435489

Intervalo de preços
2,2003 € - 2,0903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 20.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289440

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 30.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289358

Intervalo de preços
4,4036 € - 1,9918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 50.0 mm 3.0 mm Prateado ABS

10289396

Intervalo de preços
7,1285 € - 3,2242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 15.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289426

Intervalo de preços
2,2557 € - 1,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 16.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289716


Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Ponta com aletas 45.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289754


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Ponta com aletas 45.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289747


Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Ponta com aletas 80.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10289785


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Intervalo de preços
0,4624 € - 0,2092 €

Níveis de stock
1048 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm