Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
2,3081 € - 2,4295 € 68 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
4.0 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.0 mm
2
4,3666 € - 4,5983 € 308 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
3.5 mm
1
3,2813 € - 7,2512 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
1,1715 € - 2,5905 € 600 Em stock
20.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.5 mm
2
1,6406 € - 3,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.0 mm
2
3,2813 € - 7,2512 € 100 Em stock
50.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.5 mm
2
0,2918 € - 0,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
12.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,8157 € - 0,8578 € 850 Em stock
35.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
3.0 mm
1
0,8665 € - 0,9131 € 5 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
3.0 mm
1
1,5386 € - 1,6205 € 3000 Em stock
50.0 mm
20.0 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
1,0393 € - 2,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
22.0 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 2500 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 2250 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,2429 € - 0,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
14.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 2930 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
11.5 mm
Branco
PE
Corroído
3.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Ponta com aletas 16.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10289693


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm White PE

10327005

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Ponta com aletas 50.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289518

Intervalo de preços
7,2512 € - 3,2813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 16.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289709


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Ponta com aletas 20.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10289457

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1715 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 30.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10289488

Intervalo de preços
3,6261 € - 1,6406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 50.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10289525

Intervalo de preços
7,2512 € - 3,2813 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8665 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Intervalo de preços
1,6205 € - 1,5386 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Intervalo de preços
2,297 € - 1,0393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Intervalo de preços
0,537 € - 0,2429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
2930 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm