Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,3007 € - 0,4678 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.0 mm
Prateado
ABS
Metálico
1.5 mm
2
0,0888 € - 0,1381 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.5 mm
2
0,0625 € - 0,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.5 mm
Preto
ABS
Corroído
1.5 mm
2
0,0625 € - 0,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.5 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
0,1358 € - 0,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
0,1268 € - 0,1972 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
2.0 mm
2
0,0526 € - 0,0818 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
0,1376 € - 0,2141 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.0 mm
2
0,0535 € - 0,0833 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.0 mm
2
0,0643 € - 0,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.5 mm
Preto
ABS
Corroído
1.0 mm
2
0,116 € - 0,1805 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.5 mm
2
  • de 16
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Intervalo de preços
0,4678 € - 0,3007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Square Tube Insert 20.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599935

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,0888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Intervalo de preços
0,0972 € - 0,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599898

Intervalo de preços
0,0972 € - 0,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 25.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599959

Intervalo de preços
0,2113 € - 0,1358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 25.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599973

Intervalo de preços
0,1972 € - 0,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 12.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599874

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599942

Intervalo de preços
0,2141 € - 0,1376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599867

Intervalo de preços
0,0833 € - 0,0535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599881

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 30.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600006

Intervalo de preços
0,1805 € - 0,116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto