Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,2738 € - 0,6053 € 1040 Em stock
Quadrada
Preto
Polido
0,2904 € - 0,6421 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,3572 € - 0,7896 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
1,1621 € - 2,5687 € 450 Em stock
Quadrada
Preto
Polido
0,1143 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,1649 € - 0,3646 € 2880 Em stock
Quadrada
Preto
Polido
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,3154 € - 0,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,3572 € - 0,7896 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,5156 € - 1,14 € 12500 Em stock
Preto
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
Sem acabamento
0,6217 € - 0,9671 € 2880 Em stock
Quadrada
Crómio
Cromado
0,4308 € - 0,9525 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Crómio
Cromado
0,271 € - 0,5991 € 5900 Em stock
Preto
Polido
0,2376 € - 0,5253 € 3675 Em stock
Abobadada
Preto
Texturizado
0,5559 € - 1,2289 € 800 Em stock
Preto
Polido
180 Em stock
Quadrada
Natural
Sem acabamento
0,4072 € - 0,9004 € 5500 Em stock
Preto
Polido
  • de 8
Patim de encaixe 14.0 1.500 in Preto ABS

10171394

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
1040 Em stock
Características
  • Diâmetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 11.0 1.750 in Preto ABS

10171431

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,2904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    44.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 12.0 2.000 in Preto ABS

10171479

Intervalo de preços
0,7896 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 11.0 3.000 in Preto ABS

10171523

Intervalo de preços
2,5687 € - 1,1621 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro
    76.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 16.0 1.000 in Preto ABS

10171240

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 22.0 1.000 in Preto ABS

10171288

Intervalo de preços
0,3646 € - 0,1649 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 12.0 1.250 in Preto ABS

10171325

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    31.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 10.0 1.500 in Preto ABS

10171363

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 16.0 1.500 in Preto ABS

10171400

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 14.0 1.750 in Preto ABS

10171448

Intervalo de preços
0,6975 € - 0,3154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    44.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 14.0 2.000 in Preto ABS

10171486

Intervalo de preços
0,7896 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Quadrada Inserção de tubo 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10256992

Intervalo de preços
1,14 € - 0,5156 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Comprimento
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 25.0 mm 1.5 mm Natural Aço

10302903


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Quadrada Inserção de tubo Crómio PE

10247044

Intervalo de preços
0,9671 € - 0,6217 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    15.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Crómio
Quadrada Inserção de tubo Crómio PE

10247037

Intervalo de preços
0,9525 € - 0,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    18.0 mm
  • Altura
    11.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Crómio
Quadrada Inserção de tubo 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10256978

Intervalo de preços
0,5991 € - 0,271 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Comprimento
    16.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Quadrada Inserção de tubo Preto LDPE - PIR

10092996

Intervalo de preços
0,5253 € - 0,2376 €

Níveis de stock
3675 Em stock
Características
  • Largura
    22.2 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Quadrada Inserção de tubo 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10256985

Intervalo de preços
1,2289 € - 0,5559 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 28.5 mm 1.5 mm Natural Aço

10302927


Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10256961

Intervalo de preços
0,9004 € - 0,4072 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Comprimento
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N