Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo Crómio PE

Elementos quadrados cromados com base em polietileno (PE) preto. Proporciona um acabamento cuidado e elegante. O corpo é nervurado para facilitar a instalação e o ajuste. Para espessuras de parede de 1,0 a 2,0 mm.
Referência da Essentra:

10247037

Número de peça do fabricante:

460959

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,9525 €
1000 - 4999 0,4535 €
5000 + 0,4308 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

95,25 €

100 x 0,9525 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Largura 18.0 mm
Altura 11.0 mm
Material completo da base Polietileno
Material completo Polietileno
Cor Crómio
Terminar Cromado
Dentes de metal Não
Estilo de fixação Encaixe de pressão
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos