Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,2376 € - 0,5253 € 3675 Em stock
Abobadada
Preto
Texturizado
0,5824 € - 1,2873 € 45850 Em stock
Preto
Polido
180 Em stock
Quadrada
Natural
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
Sem acabamento
0,1174 € - 0,2596 € 550 Em stock
Abobadada
Preto
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Amarelo
Sem acabamento
0,3794 € - 0,8389 € 850 Em stock
Redonda
Cinzento escuro
Polido
1,1982 € - 1,2623 € 273 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
0,1263 € - 0,2792 € 7975 Em stock
Redonda
Verde
Polido
0,1263 € - 0,2792 € 1400 Em stock
Redonda
Azul
Polido
1,1091 € - 2,452 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Sem acabamento
1,222 € - 1,2861 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
180 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,6643 € - 1,4687 € 180 Em stock
Redonda
Branco
Texturizado
0,5368 € - 1,1863 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
0,5368 € - 1,1863 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Cinzento
Sem acabamento
0,6643 € - 1,4687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Cinzento
Texturizado
0,2393 € - 0,2514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
Sem acabamento
  • de 8
Quadrada Inserção de tubo Preto LDPE - PIR

10092996

Intervalo de preços
0,5253 € - 0,2376 €

Níveis de stock
3675 Em stock
Características
  • Largura
    22.2 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Texturizado
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10257005

Intervalo de preços
1,2873 € - 0,5824 €

Níveis de stock
45850 Em stock
Características
  • Comprimento
    40.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 28.5 mm 1.5 mm Natural Aço

10302927


Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Patim de encaixe 28.5 mm 1.5 mm Natural Aço

10302910


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10079454

Intervalo de preços
0,2596 € - 0,1174 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Amarelo Polietileno de baixa densidade

10265765


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Inserção de tubo Cinzento escuro LDPE - PIR

10074442

Intervalo de preços
0,8389 € - 0,3794 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Diâmetro
    38.0 mm
  • Altura
    17.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento escuro
Patim de encaixe Preto Polietileno de baixa densidade

10327388

Intervalo de preços
1,2623 € - 1,1982 €

Níveis de stock
273 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081259

Intervalo de preços
0,2792 € - 0,1263 €

Níveis de stock
7975 Em stock
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Verde
Redonda Inserção de tubo 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm Azul LDPE - PIR

10081716

Intervalo de preços
0,2792 € - 0,1263 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Altura
    16.5 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
Patim de encaixe 31.0 mm Branco Nylon;Aço

10303023

Intervalo de preços
2,452 € - 1,1091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    24.8 mm
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Branco
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10303078

Intervalo de preços
1,2861 € - 1,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Altura
    30.0 mm
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Natural
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10303092


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    16.0 mm
  • Altura
    33.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 23.4 mm Preto Aço;Nylon

10302989


Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Altura
    23.5 mm
  • Material completo da base
    Poliamida;Aço
  • Material completo
    Aço;Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Branco Nylon

10402887

Intervalo de preços
1,4687 € - 0,6643 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Largura
    32.0 mm
  • Comprimento
    32.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Branco Nylon

10402924

Intervalo de preços
1,1863 € - 0,5368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Largura
    32.0 mm
  • Comprimento
    32.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Natural Aço

10303108


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    30.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Redonda Patim de encaixe Cinzento Nylon

10402931

Intervalo de preços
1,1863 € - 0,5368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Largura
    32.0 mm
  • Comprimento
    32.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Cinzento Nylon

10402894

Intervalo de preços
1,4687 € - 0,6643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    32.0 mm
  • Largura
    32.0 mm
  • Comprimento
    32.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Branco Nylon

10402900

Intervalo de preços
0,2514 € - 0,2393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    28.0 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Comprimento
    28.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon