Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,1962 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Banhado a níquel
1,0895 € - 2,4083 € 720 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,1258 € - 0,3399 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Polido
0,249 € - 0,2894 € 700 Em stock
Preto
0,7138 € - 1,578 € 6594 Em stock
Redonda
Preto
Mate
1,1393 € - 2,5186 € 3200 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
2,275 € - 5,0292 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,1357 € - 0,1901 € 7600 Em stock
Redonda
Preto
Polido
0,1699 € - 0,2035 € 4600 Em stock
Preto
2,233 € - 4,9361 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,5971 € - 3,5305 € 4625 Em stock
Redonda
Preto
Mate
0,9882 € - 2,1845 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,0132 € - 2,2396 € 1000 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9652 € - 2,1338 € 560 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,7106 € - 3,7815 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Polido
  • de 8
Patins de pregar 18.0 mm Aço Natural

10301258

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    18.0 mm
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Dentes de metal
    Sim
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379165

Intervalo de preços
2,4083 € - 1,0895 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo 19.1 mm 1.6 mm Preto LDPE - PIR

10092675

Intervalo de preços
0,3399 € - 0,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280287

Intervalo de preços
0,2894 € - 0,249 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10379356

Intervalo de preços
1,578 € - 0,7138 €

Níveis de stock
6594 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379219

Intervalo de preços
2,5186 € - 1,1393 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Largura
    22.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379257

Intervalo de preços
5,0292 € - 2,275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo Preto PE

10073872

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1357 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280263

Intervalo de preços
0,2035 € - 0,1699 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379240

Intervalo de preços
4,9361 € - 2,233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10255346

Intervalo de preços
3,5305 € - 1,5971 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255254

Intervalo de preços
2,1845 € - 0,9882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255247

Intervalo de preços
2,2396 € - 1,0132 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255261

Intervalo de preços
2,1338 € - 0,9652 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379196

Intervalo de preços
3,7815 € - 1,7106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379288


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379325


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    20.0 mm
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Patim de encaixe 25.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302958


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 22.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302941


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    22.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim de encaixe 19.0 mm 2.0 mm Natural Aço

10302934


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural