Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Retangular
Preto
Sem acabamento
1,0895 € - 2,4083 € 720 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9882 € - 2,1845 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,4037 € - 0,4441 € 1635 Em stock
Redonda
Preto
Polido
0,1699 € - 0,2035 € 4600 Em stock
Preto
2,5442 € - 2,6781 € 6092 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,1258 € - 0,3399 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Polido
2,233 € - 4,9361 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,5971 € - 3,5305 € 4625 Em stock
Redonda
Preto
Mate
0,5293 € - 0,741 € 2600 Em stock
Preto
0,2317 € - 0,4056 € 3800 Em stock
Preto
0,2904 € - 0,5446 € 8400 Em stock
Preto
0,3902 € - 0,4292 € 6554 Em stock
Preto
0,2645 € - 0,7029 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
0,302 € - 0,5664 € 11100 Em stock
Preto
0,3155 € - 0,7525 € 250 Em stock
Preto
0,3259 € - 0,7827 € 9 Em stock
Retangular
Preto
Polido
8,1134 € - 8,5449 € 119 Em stock
Retangular
Preto
Sem acabamento
  • de 8
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379271


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379318


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    19.0 mm
  • Comprimento
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Nylon
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379165

Intervalo de preços
2,4083 € - 1,0895 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim redondo Preto PA

10255292


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255254

Intervalo de preços
2,1845 € - 0,9882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Inserção de tubo Preto PE

10246719

Intervalo de preços
0,4441 € - 0,4037 €

Níveis de stock
1635 Em stock
Características
  • Diâmetro
    18.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280263

Intervalo de preços
0,2035 € - 0,1699 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PA; feltro

10255285

Intervalo de preços
2,6781 € - 2,5442 €

Níveis de stock
6092 Em stock
Características
  • Largura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Redonda Inserção de tubo 19.1 mm 1.6 mm Preto LDPE - PIR

10092675

Intervalo de preços
0,3399 € - 0,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    19.1 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379240

Intervalo de preços
4,9361 € - 2,233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA; feltro

10255346

Intervalo de preços
3,5305 € - 1,5971 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Poliamida;Feltro
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Dentes de metal
    Não
Ângulo reto Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246757

Intervalo de preços
0,741 € - 0,5293 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Inserção de tubo 1.2 mm 1.5 mm Preto PE

10256824

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,2317 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3923509000
Ângulo reto Inserção de tubo 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246733

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,2904 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Oval Inserção de tubo 1.2 mm 1.5 mm Preto PE

10256831

Intervalo de preços
0,4292 € - 0,3902 €

Níveis de stock
6554 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto LDPE - PIR

10070994

Intervalo de preços
0,7029 € - 0,2645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Ângulo reto Inserção de tubo 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246740

Intervalo de preços
0,5664 € - 0,302 €

Níveis de stock
11100 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto LDPE - PIR

10071007

Intervalo de preços
0,7525 € - 0,3155 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Retangular Inserção de tubo Preto LDPE - PIR

10079829

Intervalo de preços
0,7827 € - 0,3259 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Largura
    25.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
Retangular Inserção de tubo Preto Polietileno de baixa densidade

10327296

Intervalo de preços
8,5449 € - 8,1134 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Altura
    30.0 mm
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento