Menu Procurar

Patins de pressão

Em stock

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Terminar Comprar
0,1649 € - 0,3646 € 2880 Em stock
Quadrada
Preto
Polido
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,2738 € - 0,6053 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,3572 € - 0,7896 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,142 € - 0,2722 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,2258 € - 0,4691 € 1800 Em stock
Quadrada
Preto
Polido
0,1932 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,2738 € - 0,6053 € 1040 Em stock
Quadrada
Preto
Polido
0,2904 € - 0,6421 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,3572 € - 0,7896 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
Polido
0,9652 € - 2,1338 € 560 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,3979 € - 3,0902 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
2,275 € - 5,0292 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,4315 € - 3,1642 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,249 € - 0,2894 € 700 Em stock
Preto
1,1916 € - 2,634 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
1,0132 € - 2,2396 € 1000 Em stock
Redonda
Preto
Sem acabamento
0,9498 € - 2,0996 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Sem acabamento
  • de 8
Patim de encaixe 22.0 1.000 in Preto ABS

10171288

Intervalo de preços
0,3646 € - 0,1649 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • Diâmetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 12.0 1.250 in Preto ABS

10171325

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    31.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 10.0 1.500 in Preto ABS

10171363

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 18.0 2.000 in Preto ABS

10171509

Intervalo de preços
0,7896 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 20.0 1.000 in Preto ABS

10171271

Intervalo de preços
0,2722 € - 0,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.4 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 11.0 1.250 in Preto ABS

10171318

Intervalo de preços
0,4691 € - 0,2258 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Diâmetro
    31.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 18.0 1.250 in Preto ABS

10171356

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    31.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 14.0 1.500 in Preto ABS

10171394

Intervalo de preços
0,6053 € - 0,2738 €

Níveis de stock
1040 Em stock
Características
  • Diâmetro
    38.1 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 11.0 1.750 in Preto ABS

10171431

Intervalo de preços
0,6421 € - 0,2904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    44.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Patim de encaixe 12.0 2.000 in Preto ABS

10171479

Intervalo de preços
0,7896 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    50.8 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Polido
  • Dentes de metal
    N
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255261

Intervalo de preços
2,1338 € - 0,9652 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379202

Intervalo de preços
3,0902 € - 1,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto PA;Aço

10379295


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Aço
  • Material completo
    Poliamida;Aço
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto PA; aço inoxidável

10255308


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
  • Material completo da base
    Poliamida 6; aço inoxidável
  • Material completo
    Poliamida 6; aço inoxidável
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379257

Intervalo de preços
5,0292 € - 2,275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379264

Intervalo de preços
3,1642 € - 1,4315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10280287

Intervalo de preços
0,2894 € - 0,249 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
  • Dentes de metal
    N
  • Código do material
    3926909790
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379233

Intervalo de preços
2,634 € - 1,1916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Feltro
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10255247

Intervalo de preços
2,2396 € - 1,0132 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Dentes de metal
    Não
Redonda Patim de encaixe Preto Nylon

10379172

Intervalo de preços
2,0996 € - 0,9498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo da base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto