Menu Procurar

Passa-fios - padrão/TPE

Em stock

Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 C a + 135 C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Varie o material estável, oferecendo uma vida útil longa. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 C a + 125 C.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Altura sob a flange Diâmetro do furo de montagem Diâmetro interior Espessura do painel Altura geral Comprar
0,078 € - 0,078 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,078 € - 0,078 € 679 Em stock
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0878 € - 0,0878 € 952 Em stock
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0774 € - 0,086 € 577 Em stock
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0871 € - 0,0968 € 1000 Em stock
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0942 € - 0,1046 € 1000 Em stock
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0896 € - 0,0996 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silicone

10313626

Intervalo de preços
0,078 € - 0,078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a flange
    0.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.2 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silicone

10313640

Intervalo de preços
0,078 € - 0,078 €

Níveis de stock
679 Em stock
Características
  • Altura sob a flange
    1.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Preto Silicone

10313664

Intervalo de preços
0,0878 € - 0,0878 €

Níveis de stock
952 Em stock
Características
  • Altura sob a flange
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313619

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0774 €

Níveis de stock
577 Em stock
Características
  • Altura sob a flange
    0.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.2 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Preto Silicone

10313657

Intervalo de preços
0,0968 € - 0,0871 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura sob a flange
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313633

Intervalo de preços
0,1046 € - 0,0942 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura sob a flange
    0.7 mm
  • Diâmetro interior
    1.5 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.2 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silicone

10313602

Intervalo de preços
0,0996 € - 0,0896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sob a flange
    0.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Altura geral
    6.2 mm