Menu Procurar

Passa-fios de cabo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Preto Silicone

Protege da abrasão para cabos que passem por painéis metálicos com arestas afiadas. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10313664

Número de peça do fabricante:

HGSR-7

952 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5000 + 0,0878 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

439,00 €

5000 x 0,0878 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura sob a flange 1.6 mm
Diâmetro interior 4.0 mm
Diâmetro do furo de montagem 8.0 mm
Diâmetro total 11.0 mm
Altura geral 6.5 mm
Espessura do painel 1.0 mm
Cor Preto
Tipo Anel passa-fios
Material completo Borracha de silicone
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos