Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
2,472 € - 3,8007 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
20.0
5.6
3,3784 € - 5,2015 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
12.0
6.8
3,7801 € - 5,8092 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
16.0
6.8
2,3381 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,3175 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
8.0
5.6
2,4514 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
12.0
4.5
3,4814 € - 5,3457 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
16.0
6.8
1,6171 € - 2,472 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
10.0
3.6
1,751 € - 2,6883 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 316
5.5
M3
10.0
3.6
1,6789 € - 2,5853 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
20.0
3.6
2,2145 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
10.0
4.5
2,6162 € - 4,017 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
20.0
4.5
2,5441 € - 3,9037 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
10.0
5.6
2,3587 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
12.0
5.6
4,4599 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
25.0
8.5
5,5517 € - 8,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 316
16.0
M10
25.0
10.6
2,4926 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
8.0
5.6
4,8307 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
30.0
10.6
4,8307 € - 7,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
Aço inoxidável 303
16.0
M10
16.0
10.6
2,4205 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
16.0
5.6
  • de 5
Parafuso vedante integral M5 20.0 Aço inoxidável 303

20258283

Intervalo de preços
3,8007 € - 2,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 12.0 Aço inoxidável 303

20258306

Intervalo de preços
5,2015 € - 3,3784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 16.0 Aço inoxidável 316

20258337

Intervalo de preços
5,8092 € - 3,7801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M4 6.0 Aço inoxidável 316

20258115

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 303

20258207

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M4 12.0 Aço inoxidável 316

20258177

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M6 16.0 Aço inoxidável 303

20258320

Intervalo de preços
5,3457 € - 3,4814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 303

20258047

Intervalo de preços
2,472 € - 1,6171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 10.0 Aço inoxidável 316

20258054

Intervalo de preços
2,6883 € - 1,751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M3 20.0 Aço inoxidável 303

20258085

Intervalo de preços
2,5853 € - 1,6789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M4 10.0 Aço inoxidável 303

20258146

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 20.0 Aço inoxidável 316

20258191

Intervalo de preços
4,017 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 10.0 Aço inoxidável 316

20258238

Intervalo de preços
3,9037 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 12.0 Aço inoxidável 303

20258245

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M8 25.0 Aço inoxidável 303

20258467

Intervalo de preços
6,8598 € - 4,4599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M10 25.0 Aço inoxidável 316

20258559

Intervalo de preços
8,5387 € - 5,5517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 316

20258214

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M10 30.0 Aço inoxidável 303

20258566

Intervalo de preços
7,4263 € - 4,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M10 16.0 Aço inoxidável 303

20258504

Intervalo de preços
7,4263 € - 4,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Parafuso vedante integral M5 16.0 Aço inoxidável 303

20258269

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,4205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6