Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
2,5387 € - 3,9033 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
20.0
5.6
3,4696 € - 5,3419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
12.0
6.8
1,8512 € - 2,8455 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
8.0
2.35
2,1791 € - 3,3533 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
Aço inoxidável 303
4.0
M2
12.0
2.35
1,629 € - 2,507 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2
Aço inoxidável 303
5.5
M3
8.0
3.6
2,232 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
6.0
4.5
2,4012 € - 3,6812 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,6128 € - 4,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
10.0
5.6
2,4224 € - 3,7235 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
12.0
5.6
2,8349 € - 4,3476 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
20.0
5.6
3,6389 € - 5,6064 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
20.0
6.8
2,7291 € - 4,1995 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
16.0
5.6
3,9985 € - 6,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
20.0
6.8
3,5754 € - 5,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
16.0
6.8
4,0726 € - 6,2728 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
12.0
8.5
5,1304 € - 7,8807 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
20.0
8.5
4,8871 € - 7,521 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 316
13.0
M8
16.0
8.5
3,8822 € - 5,966 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
16.0
6.8
3,8822 € - 5,966 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
30.0
6.8
4,2841 € - 6,6007 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
30.0
6.8
  • de 5
Parafuso vedante integral M5 20.0 Aço inoxidável 303

20258283

Intervalo de preços
3,9033 € - 2,5387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 12.0 Aço inoxidável 303

20258306

Intervalo de preços
5,3419 € - 3,4696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M2 8.0 Aço inoxidável 303

20257965

Intervalo de preços
2,8455 € - 1,8512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M2 12.0 Aço inoxidável 303

20257989

Intervalo de preços
3,3533 € - 2,1791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Parafuso vedante integral M3 8.0 Aço inoxidável 303

20258023

Intervalo de preços
2,507 € - 1,629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Parafuso vedante integral M4 6.0 Aço inoxidável 303

20258108

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 6.0 Aço inoxidável 316

20258115

Intervalo de preços
3,6812 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 10.0 Aço inoxidável 316

20258238

Intervalo de preços
4,0091 € - 2,6128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 12.0 Aço inoxidável 303

20258245

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 20.0 Aço inoxidável 316

20258290

Intervalo de preços
4,3476 € - 2,8349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 20.0 Aço inoxidável 303

20258344

Intervalo de preços
5,6064 € - 3,6389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M5 16.0 Aço inoxidável 316

20258276

Intervalo de preços
4,1995 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 20.0 Aço inoxidável 316

20258351

Intervalo de preços
6,1565 € - 3,9985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 16.0 Aço inoxidável 303

20258320

Intervalo de preços
5,49 € - 3,5754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M8 12.0 Aço inoxidável 303

20258405

Intervalo de preços
6,2728 € - 4,0726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M8 20.0 Aço inoxidável 316

20258450

Intervalo de preços
7,8807 € - 5,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M8 16.0 Aço inoxidável 316

20258436

Intervalo de preços
7,521 € - 4,8871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M6 16.0 Aço inoxidável 316

20258337

Intervalo de preços
5,966 € - 3,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 30.0 Aço inoxidável 303

20258382

Intervalo de preços
5,966 € - 3,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 30.0 Aço inoxidável 316

20258399

Intervalo de preços
6,6007 € - 4,2841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8