Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
110,4354 € - 138,0442 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
800.0
25x5
5.0
329,529 € - 411,9218 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
600.0
25x50
50.0
287,5656 € - 359,4544 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
2000.0
25x10
10.0
229,7669 € - 287,2166 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x10
10.0
427,0379 € - 533,8027 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
3000.0
25x10
10.0
406,601 € - 508,246 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
142,1697 € - 177,7015 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
1000.0
25x10
10.0
445,4015 € - 556,7677 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x10
10.0
219,7071 € - 274,6392 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
1500.0
25x10
10.0
506,49 € - 633,0993 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
276,7019 € - 345,8827 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
255,9054 € - 319,8712 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
394,3727 € - 492,9712 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x20
20.0
386,894 € - 483,6202 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
345,6183 € - 432,0308 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
290,2842 € - 362,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
101,3382 € - 126,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
146,1893 € - 182,7367 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
13.90
1000.0
16x5
5.0
138,8376 € - 173,5549 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
800.0
16x16
16.0
  • de 18
Fuso de esferas 25x5 800.0 Aço

20176907

Intervalo de preços
138,0442 € - 110,4354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x50 600.0 Aço

20177317

Intervalo de preços
411,9218 € - 329,529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 2000.0 Aço

20177072

Intervalo de preços
359,4544 € - 287,5656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 16x10 1500.0 Aço

20176297

Intervalo de preços
287,2166 € - 229,7669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 25x10 3000.0 Aço

20177096

Intervalo de preços
533,8027 € - 427,0379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x25 2500.0 Aço

20177225

Intervalo de preços
508,246 € - 406,601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 1000.0 Aço

20177058

Intervalo de preços
177,7015 € - 142,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x10 3500.0 Aço

20177102

Intervalo de preços
556,7677 € - 445,4015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 1500.0 Aço

20177065

Intervalo de preços
274,6392 € - 219,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x10 4000.0 Aço

20177119

Intervalo de preços
633,0993 € - 506,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 16x20 500.0 Aço

20176419


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 20x5 2000.0 Aço

20176617

Intervalo de preços
345,8827 € - 276,7019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 16x32 600.0 Aço

20176501

Intervalo de preços
319,8712 € - 255,9054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x20 2500.0 Aço

20176471

Intervalo de preços
492,9712 € - 394,3727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 20x10 3000.0 Aço

20176716

Intervalo de preços
483,6202 € - 386,894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x5 2500.0 Aço

20176624

Intervalo de preços
432,0308 € - 345,6183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x20 1500.0 Aço

20176761

Intervalo de preços
362,85 € - 290,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 16x20 600.0 Aço

20176426

Intervalo de preços
126,6727 € - 101,3382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x5 1000.0 Aço

20176204

Intervalo de preços
182,7367 € - 146,1893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Fuso de esferas 16x16 800.0 Aço

20176358

Intervalo de preços
173,5549 € - 138,8376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Lead
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90