Menu Procurar

Fuso de esferas 20x10 3000.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 20 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20176716

Número de peça do fabricante:

20176716

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 483,6202 €
5 - 19 435,2571 €
20 + 386,894 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

483,62 €

1 x 483,6202 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 20x10
Lead 10.0
d1 21.08
d2 10.0
d3 17.9
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,18x10-4
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos