Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
403,6286 € - 504,5331 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
1500.0
40x5
5.0
1.316,6032 € - 1.645,7514 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x5
5.0
1.576,5283 € - 1.970,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
37.9
6000.0
40x10
10.0
153,1286 € - 191,4107 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
800.0
25x25
25.0
359,19 € - 448,9875 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
2500.0
25x10
10.0
278,405 € - 348,0089 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
800.0
40x20
20.0
2.600,8903 € - 3.251,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x64
64.0
250,8491 € - 313,556 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
800.0
40x5
5.0
1.186,6407 € - 1.483,2823 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
37.9
4500.0
40x10
10.0
884,6253 € - 1.105,7923 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x20
20.0
1.446,5658 € - 1.808,1993 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x5
5.0
312,2655 € - 390,3319 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x10
10.0
796,7213 € - 995,907 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x10
10.0
533,5805 € - 666,9809 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x10
10.0
346,7395 € - 433,4165 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x20
20.0
447,5806 € - 559,4757 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x20
20.0
666,7482 € - 833,4485 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x10
10.0
1.446,5658 € - 1.808,1993 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
37.9
5500.0
40x10
10.0
628,6247 € - 785,7836 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x10
10.0
210,3667 € - 262,9716 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
600.0
40x20
20.0
  • de 18
Fuso de esferas 40x5 1500.0 Aço

20178185

Intervalo de preços
504,5331 € - 403,6286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x5 5000.0 Aço

20178253

Intervalo de preços
1.645,7514 € - 1.316,6032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x10 6000.0 Aço

20178413

Intervalo de preços
1.970,6577 € - 1.576,5283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 25x25 800.0 Aço

20177188

Intervalo de preços
191,4107 € - 153,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 2500.0 Aço

20177089

Intervalo de preços
448,9875 € - 359,19 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 40x20 800.0 Aço

20178444

Intervalo de preços
348,0089 € - 278,405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 32x64 6000.0 Aço

20178130

Intervalo de preços
3.251,1156 € - 2.600,8903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 40x5 800.0 Aço

20178161

Intervalo de preços
313,556 € - 250,8491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x10 4500.0 Aço

20178383

Intervalo de preços
1.483,2823 € - 1.186,6407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 3000.0 Aço

20178499

Intervalo de preços
1.105,7923 € - 884,6253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x5 5500.0 Aço

20178260

Intervalo de preços
1.808,1993 € - 1.446,5658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x10 1000.0 Aço

20178314

Intervalo de preços
390,3319 € - 312,2655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x10 3000.0 Aço

20178352

Intervalo de preços
995,907 € - 796,7213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x10 2000.0 Aço

20178338

Intervalo de preços
666,9809 € - 533,5805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x20 1000.0 Aço

20178451

Intervalo de preços
433,4165 € - 346,7395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x20 1500.0 Aço

20178468

Intervalo de preços
559,4757 € - 447,5806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x10 2500.0 Aço

20178345

Intervalo de preços
833,4485 € - 666,7482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x10 5500.0 Aço

20178406

Intervalo de preços
1.808,1993 € - 1.446,5658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 25x10 5000.0 Aço

20177133

Intervalo de preços
785,7836 € - 628,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 40x20 600.0 Aço

20178437

Intervalo de preços
262,9716 € - 210,3667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8