Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
144 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 Material A/F l1 d1 Comprar
3,6071 € - 4,813 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
16.0
M3
2,7291 € - 3,6389 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
6.0
M4
2,9724 € - 3,9668 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
10.0
M3
10,0492 € - 13,4025 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 316
24
35.0
M16
3,6812 € - 4,9082 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 316
13.0
12.0
M8
6,8652 € - 9,1501 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
40.0
M10
7,8701 € - 10,4935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 316
19.0
35.0
M12
3,2581 € - 4,3476 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
10.0
M6
5,9872 € - 7,997 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
30.0
M10
8,1769 € - 10,8954 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
55.0
M10
4,8871 € - 6,5161 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 316
13.0
30.0
M8
3,9351 € - 5,2467 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 316
13.0
16.0
M8
7,3095 € - 9,7424 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
45.0
M10
5,6275 € - 7,5105 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
35.0
M4
4,4428 € - 5,9237 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
25.0
M6
8,9808 € - 11,9638 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 316
19.0
45.0
M12
6,4209 € - 8,5683 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
35.0
M10
8,674 € - 11,5724 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 316
24
25.0
M16
7,32 € - 9,753 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 316
19.0
30.0
M12
10,631 € - 14,1747 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 316
19.0
60.0
M12
  • de 8
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 16.0 Aço inoxidável 316

20237127

Intervalo de preços
4,813 € - 3,6071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 6.0 Aço inoxidável 316

20237141

Intervalo de preços
3,6389 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 10.0 Aço inoxidável 316

20237103

Intervalo de preços
3,9668 € - 2,9724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 35.0 Aço inoxidável 316

20237738

Intervalo de preços
13,4025 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 12.0 Aço inoxidável 316

20237448

Intervalo de preços
4,9082 € - 3,6812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 40.0 Aço inoxidável 316

20237585

Intervalo de preços
9,1501 € - 6,8652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 35.0 Aço inoxidável 316

20237660

Intervalo de preços
10,4935 € - 7,8701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 10.0 Aço inoxidável 316

20237349

Intervalo de preços
4,3476 € - 3,2581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 30.0 Aço inoxidável 316

20237561

Intervalo de preços
7,997 € - 5,9872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 55.0 Aço inoxidável 316

20237615

Intervalo de preços
10,8954 € - 8,1769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 30.0 Aço inoxidável 316

20237479

Intervalo de preços
6,5161 € - 4,8871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 16.0 Aço inoxidável 316

20237455

Intervalo de preços
5,2467 € - 3,9351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 45.0 Aço inoxidável 316

20237592

Intervalo de preços
9,7424 € - 7,3095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 35.0 Aço inoxidável 316

20237226

Intervalo de preços
7,5105 € - 5,6275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 25.0 Aço inoxidável 316

20237387

Intervalo de preços
5,9237 € - 4,4428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 45.0 Aço inoxidável 316

20237684

Intervalo de preços
11,9638 € - 8,9808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 35.0 Aço inoxidável 316

20237578

Intervalo de preços
8,5683 € - 6,4209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 25.0 Aço inoxidável 316

20237714

Intervalo de preços
11,5724 € - 8,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 30.0 Aço inoxidável 316

20237653

Intervalo de preços
9,753 € - 7,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 60.0 Aço inoxidável 316

20237707

Intervalo de preços
14,1747 € - 10,631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0