Menu Procurar

Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 45.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de ventilação com estilo de cabeça sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20237684

Número de peça do fabricante:

20237684

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 11,9638 €
100 - 249 10,7685 €
250 - 499 10,1656 €
500 - 999 9,5732 €
1000 + 8,9808 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,96 €

1 x 11,9638 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 45.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos