Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
144 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 Material A/F l1 d1 Comprar
3,4167 € - 4,5592 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
12.0
M6
5,5641 € - 7,4047 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 316
13.0
40.0
M8
6,7488 € - 9,0125 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 316
19.0
25.0
M12
8,60 € - 11,4667 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
60.0
M10
7,7432 € - 10,3136 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
50.0
M10
10,7473 € - 14,3227 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 316
24
40.0
M16
2,6339 € - 3,5014 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
5.0
M4
2,8138 € - 3,7552 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 316
8.0
6.0
M5
3,3427 € - 4,4534 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 316
8.0
12.0
M5
4,4534 € - 5,9343 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 316
8.0
25.0
M5
3,1629 € - 4,2101 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 316
8.0
10.0
M5
4,8977 € - 6,5267 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 316
8.0
30.0
M5
6,8546 € - 9,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
50.0
M10
5,1304 € - 6,8335 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
30.0
M4
4,4005 € - 5,8708 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
16.0
M10
3,1417 € - 4,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
10.0
M4
5,2256 € - 6,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
35.0
M6
5,1304 € - 6,8335 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
20.0
M10
4,7707 € - 6,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 316
17.0
16.0
M10
6,0084 € - 8,0182 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
45.0
M6
  • de 8
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 12.0 Aço inoxidável 316

20237356

Intervalo de preços
4,5592 € - 3,4167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 40.0 Aço inoxidável 316

20237493

Intervalo de preços
7,4047 € - 5,5641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 25.0 Aço inoxidável 316

20237646

Intervalo de preços
9,0125 € - 6,7488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 60.0 Aço inoxidável 316

20237622

Intervalo de preços
11,4667 € - 8,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 50.0 Aço inoxidável 316

20237608

Intervalo de preços
10,3136 € - 7,7432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 40.0 Aço inoxidável 316

20237745

Intervalo de preços
14,3227 € - 10,7473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 5.0 Aço inoxidável 316

20237134

Intervalo de preços
3,5014 € - 2,6339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 6.0 Aço inoxidável 316

20237233

Intervalo de preços
3,7552 € - 2,8138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 12.0 Aço inoxidável 316

20237264

Intervalo de preços
4,4534 € - 3,3427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 25.0 Aço inoxidável 316

20237295

Intervalo de preços
5,9343 € - 4,4534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 10.0 Aço inoxidável 316

20237257

Intervalo de preços
4,2101 € - 3,1629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 30.0 Aço inoxidável 316

20237301

Intervalo de preços
6,5267 € - 4,8977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 50.0 Aço inoxidável 304

20236915

Intervalo de preços
9,1289 € - 6,8546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 30.0 Aço inoxidável 316

20237219

Intervalo de preços
6,8335 € - 5,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 16.0 Aço inoxidável 304

20236861

Intervalo de preços
5,8708 € - 4,4005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 10.0 Aço inoxidável 316

20237165

Intervalo de preços
4,1783 € - 3,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 35.0 Aço inoxidável 316

20237400

Intervalo de preços
6,9604 € - 5,2256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 20.0 Aço inoxidável 316

20237547

Intervalo de preços
6,8335 € - 5,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 16.0 Aço inoxidável 316

20237530

Intervalo de preços
6,368 € - 4,7707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 45.0 Aço inoxidável 316

20237424

Intervalo de preços
8,0182 € - 6,0084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0