Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça de botão de caixa

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de botão de caixa com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 50

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Comprar
3,8522 € - 5,1294 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
3,399 € - 4,532 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
3,0282 € - 4,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
2,4617 € - 3,2857 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
3,605 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
5,2942 € - 7,0658 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
4,2951 € - 5,7268 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
25.0
5,768 € - 7,6838 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
8,6417 € - 11,5154 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
45.0
5,3972 € - 7,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
7,931 € - 10,5678 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
4,3363 € - 5,7783 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
6,8907 € - 9,1773 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
9,167 € - 12,2261 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
6,1388 € - 8,1782 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
2,8634 € - 3,811 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
3,7389 € - 4,9749 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
7,5705 € - 10,0837 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
4,8925 € - 6,5199 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
5,3869 € - 7,1791 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
30.0
  • de 7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 20.0 Aço inoxidável 316

20239824

Intervalo de preços
5,1294 € - 3,8522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 12.0 Aço inoxidável 316

20239893

Intervalo de preços
4,532 € - 3,399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 10.0 Aço inoxidável 316

20239794

Intervalo de preços
4,0273 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 5.0 Aço inoxidável 316

20239671

Intervalo de preços
3,2857 € - 2,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 16.0 Aço inoxidável 316

20239992

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 35.0 Aço inoxidável 316

20239947

Intervalo de preços
7,0658 € - 5,2942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 25.0 Aço inoxidável 316

20239749

Intervalo de preços
5,7268 € - 4,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 35.0 Aço inoxidável 316

20240127

Intervalo de preços
7,6838 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 45.0 Aço inoxidável 316

20240226

Intervalo de preços
11,5154 € - 8,6417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 40.0 Aço inoxidável 304

20239329

Intervalo de preços
7,1894 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 50.0 Aço inoxidável 304

20239596

Intervalo de preços
10,5678 € - 7,931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 16.0 Aço inoxidável 316

20240080

Intervalo de preços
5,7783 € - 4,3363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 50.0 Aço inoxidável 316

20240158

Intervalo de preços
9,1773 € - 6,8907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 50.0 Aço inoxidável 316

20240233

Intervalo de preços
12,2261 € - 9,167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 40.0 Aço inoxidável 316

20240134

Intervalo de preços
8,1782 € - 6,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 8.0 Aço inoxidável 316

20239787

Intervalo de preços
3,811 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 16.0 Aço inoxidável 316

20239909

Intervalo de preços
4,9749 € - 3,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 35.0 Aço inoxidável 316

20240202

Intervalo de preços
10,0837 € - 7,5705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 30.0 Aço inoxidável 316

20239930

Intervalo de preços
6,5199 € - 4,8925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 30.0 Aço inoxidável 316

20240110

Intervalo de preços
7,1791 € - 5,3869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5