Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça de botão de caixa

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de botão de caixa com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 50

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Comprar
10,2588 € - 13,6681 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
6,18 € - 8,2297 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
8,0958 € - 10,7944 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
4,4393 € - 5,9122 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
6,5096 € - 8,6726 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
4,6247 € - 6,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
5,7577 € - 7,6735 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
2,8634 € - 3,8213 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
4,1509 € - 5,5414 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
10,2588 € - 13,6681 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
60.0
5,5414 € - 7,3954 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
4,7071 € - 6,2727 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
6,1285 € - 8,1679 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
7,4881 € - 9,991 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
45.0
4,3157 € - 5,7474 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
2,7398 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
5,3354 € - 7,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
3,5329 € - 4,7071 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
3,4814 € - 4,6247 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
2,6574 € - 3,5432 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
  • de 7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 60.0 Aço inoxidável 316

20240240

Intervalo de preços
13,6681 € - 10,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 60.0 Aço inoxidável 316

20240073

Intervalo de preços
8,2297 € - 6,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 40.0 Aço inoxidável 316

20240219

Intervalo de preços
10,7944 € - 8,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 30.0 Aço inoxidável 316

20240028

Intervalo de preços
5,9122 € - 4,4393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 45.0 Aço inoxidável 316

20240141

Intervalo de preços
8,6726 € - 6,5096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 25.0 Aço inoxidável 304

20239466

Intervalo de preços
6,1697 € - 4,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 45.0 Aço inoxidável 304

20239336

Intervalo de preços
7,6735 € - 5,7577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 10.0 Aço inoxidável 316

20239640

Intervalo de preços
3,8213 € - 2,8634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M8 30.0 Aço inoxidável 304

20239381

Intervalo de preços
5,5414 € - 4,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 60.0 Aço inoxidável 304

20239602

Intervalo de preços
13,6681 € - 10,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 40.0 Aço inoxidável 316

20239862

Intervalo de preços
7,3954 € - 5,5414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 30.0 Aço inoxidável 316

20239848

Intervalo de preços
6,2727 € - 4,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M6 45.0 Aço inoxidável 316

20239961

Intervalo de preços
8,1679 € - 6,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 45.0 Aço inoxidável 304

20239589

Intervalo de preços
9,991 € - 7,4881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M10 20.0 Aço inoxidável 304

20239459

Intervalo de preços
5,7474 € - 4,3157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 8.0 Aço inoxidável 316

20239695

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,7398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M12 20.0 Aço inoxidável 304

20239534

Intervalo de preços
7,1173 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M5 16.0 Aço inoxidável 316

20239817

Intervalo de preços
4,7071 € - 3,5329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M4 16.0 Aço inoxidável 316

20239725

Intervalo de preços
4,6247 € - 3,4814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Parafuso de ventilação Cabeça de botão M3 8.0 Aço inoxidável 316

20239633

Intervalo de preços
3,5432 € - 2,6574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7