Menu Procurar

Parafusos de polegar - Metal serrilhado com ombro

Em produção

Os parafusos serrilhados são um dos tipos mais importantes de parafusos usados em várias aplicações industriais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 l1 d2 l2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 55.0 mm Aço inoxidável

10505519


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 90.0 mm Aço inoxidável

10505601


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 50.0 mm Aço inoxidável

10505663


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 25.0 mm Aço inoxidável

10506066


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 40.0 mm Aço inoxidável

10506103


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 6.0 mm Aço inoxidável

10506141


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 6.0 mm Aço inoxidável

10505953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 10.0 mm Aço inoxidável

10505991


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 16.0 mm Aço inoxidável

10506035


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 6.0 mm Aço inoxidável

10505946


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 10.0 mm Aço inoxidável

10505984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 16.0 mm Aço inoxidável

10506028


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 12.0 mm Aço inoxidável

10506004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 20.0 mm Aço inoxidável

10506042


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 30.0 mm Aço inoxidável

10506080


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro ombro
    5.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 25.0 mm Aço inoxidável

10505885


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 5.0 mm Aço inoxidável

10505922


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 8.0 mm Aço inoxidável

10505960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 30.0 mm Aço inoxidável

10505892


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 5.0 mm Aço inoxidável

10505939


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm