Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1316 € - 0,1386 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,9744 € - 1,0257 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4474 € - 0,4713 € 1639 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2608 € - 0,2746 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Aço inoxidável
6.0 mm
Chave em estrela
0,2764 € - 0,291 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Aço inoxidável
10.0 mm
Chave em estrela
2,2108 € - 2,3259 € 53 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
0,0579 € - 0,0608 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
0,0705 € - 0,0742 € 3500 Em stock
M3
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
5,2393 € - 5,5164 € 30 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
25.0 mm
Chave cruzada
0,0714 € - 0,0751 € 26500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,1233 € - 0,1299 € 3250 Em stock
M4
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
0,1313 € - 0,1379 € 248 Em stock
M5
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
5,1959 € - 5,472 € 1135 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
3,0156 € - 3,1747 € 7 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
1,5697 € - 1,6535 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
2,2108 € - 2,3259 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
5,1959 € - 5,472 € 25 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
5,1959 € - 5,472 € 100 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
0,0762 € - 0,0802 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,0714 € - 0,0751 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10052853

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon Natural

10179284

Intervalo de preços
1,0257 € - 0,9744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 80.0 mm Nylon Natural

10052914

Intervalo de preços
0,4713 € - 0,4474 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Chave em estrela M2.5 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10632574

Intervalo de preços
0,2746 € - 0,2608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave em estrela M2.5 10.0 mm Aço inoxidável Natural

10643341

Intervalo de preços
0,291 € - 0,2764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219720

Intervalo de preços
2,3259 € - 2,2108 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10238264

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Aço suave Natural

10238301

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0705 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm PEEK Castanho claro

10219836

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Aço suave Natural

10238349

Intervalo de preços
0,0751 € - 0,0714 €

Níveis de stock
26500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Aço suave Natural

10238387

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1233 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Aço suave Natural

10238424

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1313 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm PEEK Castanho claro

10219812

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
1135 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm PEEK Castanho claro

10219768

Intervalo de preços
3,1747 € - 3,0156 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219652

Intervalo de preços
1,6535 € - 1,5697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219737

Intervalo de preços
2,3259 € - 2,2108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219805

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm PEEK Castanho claro

10219829

Intervalo de preços
5,472 € - 5,1959 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Aço suave Natural

10238356

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Aço suave Natural

10238271

Intervalo de preços
0,0751 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan