Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632574
351020641553
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2746 € |
| 500 + | 0,2608 € |
| Diâmetro da cabeça | 5.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 0.197 in |
| Altura da cabeça | 2.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.079 in |
| Tamanho da rosca | M2.5 |
| Comprimento da rosca | 6.0 mm |
| Comprimento da rosca | 0.236 in |
| Tipo de cabeça | Cabeça pan |
| Tipo de drive | Chave em estrela |
| Material | Aço inoxidável |
| Classe de aço inoxidável | A2 - AISIi 304 |
| Cor | Natural |
| Código do material | 7318190090 |
| Especificações | DIN 7985 |