Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2184 € - 0,2299 € 127 Em stock
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,1932 € - 0,2033 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,1472 € - 0,1552 € 393 Em stock
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,1667 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,2184 € - 0,2299 € 8504 Em stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,1582 € - 0,1667 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,1472 € - 0,1552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,1613 € - 0,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,2361 € - 0,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,2184 € - 0,2299 € 497 Em stock
M4
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,2184 € - 0,2299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 6242 Em stock
M2
Natural
Nylon
4.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
Natural
Nylon
16.0 mm
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon
6.0 mm
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon
20.0 mm
0,034 € - 0,042 € 18690 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
5.0 mm
1,092 € - 1,1496 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
50.0 mm
Chave cruzada
1,311 € - 1,3795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € 3000 Em stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon
5.0 mm
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Nylon Natural

10375082

Intervalo de preços
0,2299 € - 0,2184 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 30.0 mm Nylon Natural

10374948

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 12.0 mm Nylon Natural

10374986

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
393 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 30.0 mm Nylon Natural

10375020

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Nylon Natural

10375068

Intervalo de preços
0,2299 € - 0,2184 €

Níveis de stock
8504 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Nylon Natural

10374924

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10374962

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Nylon Natural

10375006

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10375044

Intervalo de preços
0,2489 € - 0,2361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 40.0 mm Nylon Natural

10375037

Intervalo de preços
0,2299 € - 0,2184 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Nylon Natural

10375075

Intervalo de preços
0,2299 € - 0,2184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Nylon Natural

10374689

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
6242 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm Nylon Natural

10374726

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M2 x 0.4 16.0 mm Nylon Natural

10396711

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 6.0 mm Nylon Natural

10397244

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 20.0 mm Nylon Natural

10397282

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 5.0 mm Nylon Natural

10397329

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
18690 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M8 50.0 mm Nylon Natural

10375303

Intervalo de preços
1,1496 € - 1,092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M10 16.0 mm Nylon Natural

10375327

Intervalo de preços
1,3795 € - 1,311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon Natural

10397800

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Material
    Nylon