Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1326 € - 0,1396 € 1829 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,0658 € - 0,0693 € 2000 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0834 € - 0,0877 € 6710 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0463 € - 0,0487 € 2500 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0667 € - 0,0701 € 18465 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1418 € - 0,1492 € 999 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0889 € - 0,0936 € 17015 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0332 € - 0,0349 € 3890 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,0643 € - 0,0677 € 7453 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0658 € - 0,0693 € 719 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0643 € - 0,0677 € 1000 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0643 € - 0,0677 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0392 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0425 € - 0,0447 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1111 € - 0,1169 € 4699 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1112 € - 0,117 € 4294 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1848 € - 0,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0953 € - 0,1003 € 9953 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0674 € - 0,0709 € 159924 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1146 € - 0,1207 € 1000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M6 40.0 mm Nylon Natural

10049662

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,1326 €

Níveis de stock
1829 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10052549

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0658 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Intervalo de preços
0,0877 € - 0,0834 €

Níveis de stock
6710 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10052624

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0463 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10052556

Intervalo de preços
0,0701 € - 0,0667 €

Níveis de stock
18465 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 40.0 mm Nylon Natural

10052594

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10052570

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0889 €

Níveis de stock
17015 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 5.0 mm Nylon Natural

10050156

Intervalo de preços
0,0349 € - 0,0332 €

Níveis de stock
3890 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10052402

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
7453 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon Natural

10052471

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0658 €

Níveis de stock
719 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10052518

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10052488

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10052440

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10052525

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon Natural

10052785

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1111 €

Níveis de stock
4699 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Natural

10052822

Intervalo de preços
0,117 € - 0,1112 €

Níveis de stock
4294 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon Natural

10052860

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10052662

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0953 €

Níveis de stock
9953 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10052563

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
159924 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10052600

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,1146 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm