Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
2,3335 € - 2,4561 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
1,8599 € - 1,9567 € 100 Em stock
M5
Natural
Reny
20.0 mm
Chave cruzada
2,5638 € - 2,6994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Reny
15.0 mm
Chave cruzada
0,6759 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
1,6531 € - 3,6554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € 200 Em stock
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
1,0613 € - 1,1172 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
0,7491 € - 0,7878 € 1100 Em stock
M4
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
4,4603 € - 4,6972 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
30.0 mm
Chave cruzada
1,41 € - 1,4843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
20.0 mm
Chave cruzada
2,6283 € - 2,7661 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
3,6659 € - 3,8596 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Reny
30.0 mm
Chave cruzada
0,987 € - 1,0386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
1,8469 € - 1,9438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
5,5261 € - 5,8166 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PPS
10.0 mm
Chave cruzada
4,6024 € - 4,8455 € 25 Em stock
M5
Castanho claro
PPS
15.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Reny Natural

10344101

Intervalo de preços
2,4561 € - 2,3335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm Reny Natural

10344057

Intervalo de preços
1,9567 € - 1,8599 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 15.0 mm Reny Natural

10344118

Intervalo de preços
2,6994 € - 2,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm Reny Natural

10343807

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Reny Natural

10343715

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Reny Natural

10343906

Intervalo de preços
3,6554 € - 1,6531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm Reny Natural

10343784

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 8.0 mm Reny Natural

10343791

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Reny Natural

10343739

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Reny Natural

10343845

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Reny Natural

10344026

Intervalo de preços
1,1172 € - 1,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Reny Natural

10343944

Intervalo de preços
0,7878 € - 0,7491 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 30.0 mm Reny Natural

10344071

Intervalo de preços
4,6972 € - 4,4603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Reny Natural

10343982

Intervalo de preços
1,4843 € - 1,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Reny Natural

10344064

Intervalo de preços
2,7661 € - 2,6283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm Reny Natural

10344149

Intervalo de preços
3,8596 € - 3,6659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Reny Natural

10344019

Intervalo de preços
1,0386 € - 0,987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm PPS Castanho claro

10343487

Intervalo de preços
1,9438 € - 1,8469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm PPS Castanho claro

10343630

Intervalo de preços
5,8166 € - 5,5261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 15.0 mm PPS Castanho claro

10343593

Intervalo de preços
4,8455 € - 4,6024 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan