Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5991 € - 0,6301 € 200 Em stock
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
10.0 mm
Chave cruzada
0,1724 € - 0,1813 € 244 Em stock
M2
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2404 € - 0,2531 € 3300 Em stock
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1724 € - 0,1813 € 1883 Em stock
M2
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2431 € - 0,2564 € 98 Em stock
M2
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2652 € - 0,2796 € 1146 Em stock
M2
Natural
Nylon
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2652 € - 0,2796 € 400 Em stock
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2404 € - 0,2531 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1667 € - 0,1755 € 209 Em stock
M2
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2003 € - 0,2109 € 550 Em stock
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 3750 Em stock
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 7242 Em stock
M2
Natural
Nylon
4.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 1085 Em stock
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,2029 € - 0,2135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
2,2772 € - 2,3986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
  • de 3
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Reny Natural

10343739

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm PPS Castanho claro

10343340

Intervalo de preços
1,9963 € - 1,8968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 6.0 mm Nylon Natural

10325537

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1724 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10325575

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
3300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 8.0 mm Nylon Natural

10325544

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1724 €

Níveis de stock
1883 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 20.0 mm Nylon Natural

10325582

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 4.0 mm Nylon Natural

10325513

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2652 €

Níveis de stock
1146 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10325520

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2652 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 12.0 mm Nylon Natural

10325568

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2 10.0 mm Nylon Natural

10325551

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1667 €

Níveis de stock
209 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm Nylon Natural

10374733

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 16.0 mm Nylon Natural

10374740

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm Nylon Natural

10374702

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Nylon Natural

10374689

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
7242 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm Nylon Natural

10374726

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Nylon Natural

10374719

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Nylon Natural

10374696

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
1085 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 20.0 mm Nylon Natural

10374757

Intervalo de preços
0,2135 € - 0,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm PPS Castanho claro

10343326

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm PPS Castanho claro

10343357

Intervalo de preços
2,3986 € - 2,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan