Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5803 € - 0,6113 € 197 Em stock
M2
Natural
Reny
3.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
4.0 mm
Chave cruzada
1,7111 € - 1,8016 € 25 Em stock
M2
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 100 Em stock
M2
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 340 Em stock
M2
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
  • de 3
Parafuso Chave cruzada M2 3.0 mm Reny Natural

10343692

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm PPS Castanho claro

10343319

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm PPS Castanho claro

10343333

Intervalo de preços
1,8016 € - 1,7111 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm Reny Natural

10343753

Intervalo de preços
0,6897 € - 0,6555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm Reny Natural

10343722

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Reny Natural

10343715

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Reny Natural

10343708

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm Reny Natural

10343746

Intervalo de preços
0,6897 € - 0,6555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan