Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0613 € - 0,0645 € 2086 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0643 € - 0,0677 € 7453 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1945 € - 0,2047 € 1048 Em stock
M2
Transparente
PC
5.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 197 Em stock
M2
Natural
Reny
3.0 mm
Chave cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 200 Em stock
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
10.0 mm
Chave cruzada
1,7111 € - 1,8016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
4.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 340 Em stock
M2
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
2,2772 € - 2,3986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 100 Em stock
M2
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
Natural
Nylon
16.0 mm
0,0342 € - 0,0422 € 390 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,034 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
Natural
Nylon
5.0 mm
0,0351 € - 0,0434 € 2482 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2003 € - 0,2109 € 585 Em stock
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10052396

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
2086 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10052402

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0643 €

Níveis de stock
7453 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm PC Transparente

10357255

Intervalo de preços
0,2047 € - 0,1945 €

Níveis de stock
1048 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 3.0 mm Reny Natural

10343692

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Reny Natural

10343739

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm PPS Castanho claro

10343340

Intervalo de preços
1,9963 € - 1,8968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm PPS Castanho claro

10343333

Intervalo de preços
1,8016 € - 1,7111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm PPS Castanho claro

10343319

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Reny Natural

10343708

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm Reny Natural

10343746

Intervalo de preços
0,6897 € - 0,6555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm PPS Castanho claro

10343326

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm PPS Castanho claro

10343357

Intervalo de preços
2,3986 € - 2,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Reny Natural

10343715

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm Reny Natural

10343753

Intervalo de preços
0,6897 € - 0,6555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm Reny Natural

10343722

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M2 x 0.4 16.0 mm Nylon Natural

10396711

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Cabeça ranhurada M2 6.0 mm Nylon Natural

10294703

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso M2 x 0.4 5.0 mm Nylon Natural

10396704

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Cabeça ranhurada M2 12.0 mm Nylon Natural

10294734

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0351 €

Níveis de stock
2482 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Nylon Natural

10374696

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2003 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan