Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
186 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0703 € - 0,074 € 31021 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,1266 € - 0,1333 € 2528 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0639 € - 0,0672 € 3321 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0924 € - 0,0973 € 4970 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
6.0 mm
Chave cruzada
0,0883 € - 0,0929 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,0686 € - 0,0722 € 385 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 2000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,072 € - 0,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0725 € - 0,0763 € 9000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Chave cruzada
0,161 € - 0,1696 € 1400 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
30.0 mm
Chave cruzada
0,0597 € - 0,0628 € 2086 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1433 € - 0,1511 € 4000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
50.0 mm
Chave cruzada
0,1665 € - 0,1752 € 79000 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0955 € - 0,1006 € 2730 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
30.0 mm
Chave cruzada
0,0915 € - 0,0964 € 7710 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0988 € - 0,1039 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,1131 € - 0,1191 € 826 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,065 € - 0,0683 € 1016 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,1192 € - 0,1255 € 13000 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0951 € - 0,1002 € 650 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
  • de 10
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049464

Intervalo de preços
0,074 € - 0,0703 €

Níveis de stock
31021 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049501

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
2528 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049334

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
3321 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm PA Natural

10049402

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
4970 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049389

Intervalo de preços
0,0929 € - 0,0883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049426

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049488

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049433

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10049525

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0725 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
Parafuso Chave cruzada M10 30.0 mm PA Natural

10050002

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10052396

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0597 €

Níveis de stock
2086 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 50.0 mm PA Natural

10049679

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049877

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
79000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 30.0 mm PA Natural

10049495

Intervalo de preços
0,1006 € - 0,0955 €

Níveis de stock
2730 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049556

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
7710 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049594

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049808

Intervalo de preços
0,1191 € - 0,1131 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049358

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,065 €

Níveis de stock
1016 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049396

Intervalo de preços
0,1255 € - 0,1192 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049587

Intervalo de preços
0,1002 € - 0,0951 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm