Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
186 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0415 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
Cabeça ranhurada
0,0674 € - 0,0832 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4/20
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
Cabeça ranhurada
0,0404 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
#4-40
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
Cabeça ranhurada
0,0376 € - 0,0464 € Solicite o prazo de entrega aqui
#4-40
Natural
Nylon 6/6
34.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0343 € - 0,0424 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8-32
Natural
Nylon 6/6
11.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0597 € - 0,0628 € 840 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0728 € - 0,0766 € 353 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,06 € - 0,0632 € 1740 Em stock
0.5 mm
M2.5
Natural
Nylon
4.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0928 € - 0,0977 € 2000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Chave cruzada
0,0725 € - 0,0763 € 9000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Chave cruzada
0,0951 € - 0,1002 € 650 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0686 € - 0,0722 € 385 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,065 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0656 € - 0,0691 € 943 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0626 € - 0,0659 € 22153 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0866 € - 0,0911 € 17015 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1132 € - 0,1192 € 1232 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Chave cruzada
0,0812 € - 0,0854 € 6710 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0915 € - 0,0964 € 6818 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1116 € - 0,1175 € 1000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 10
Parafuso Cabeça ranhurada #10-32 0.250 in Nylon 6/6 Natural

10324523

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada 1/4/20 0.875 in Nylon 6/6 Natural

10324561

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4/20
  • Comprimento da rosca
    22.2 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Natural

10323731

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #4-40
  • Comprimento da rosca
    4.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada #4-40 1.375 in Nylon 6/6 Natural

10323748

Intervalo de preços
0,0464 € - 0,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #4-40
  • Comprimento da rosca
    34.9 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Natural

10324301

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Comprimento da rosca
    11.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10052938

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0597 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049327

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0728 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 4.5 mm Nylon Natural

10052419

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
1740 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049488

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10049525

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0725 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049587

Intervalo de preços
0,1002 € - 0,0951 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049426

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049358

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049310

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0656 €

Níveis de stock
943 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10052402

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
22153 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10052570

Intervalo de preços
0,0911 € - 0,0866 €

Níveis de stock
17015 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 16.0 mm PA Natural

10050415

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0812 €

Níveis de stock
6710 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10052709

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
6818 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10052600

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,1116 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm