Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
186 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1291 € - 0,1359 € 1829 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0728 € - 0,0766 € 353 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0866 € - 0,0911 € 17015 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4356 € - 0,4589 € 1639 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5934 € - 0,6246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,0915 € - 0,0964 € 6818 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0687 € - 0,0723 € 13929 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0626 € - 0,0659 € 22153 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0812 € - 0,0854 € 6710 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
1,2765 € - 1,3433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
1,0633 € - 1,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
50.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € 7242 Em stock
M2
Natural
Nylon
4.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € 500 Em stock
M2
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,1976 € - 0,2079 € 500 Em stock
M2
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € 1435 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,1541 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,635 € - 0,6683 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Chave cruzada
0,2734 € - 0,2876 € 996 Em stock
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,3842 € - 0,4046 € 900 Em stock
M6
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
  • de 10
Parafuso Chave cruzada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049662

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
1829 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049327

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0728 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10052570

Intervalo de preços
0,0911 € - 0,0866 €

Níveis de stock
17015 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 80.0 mm Nylon Natural

10052914

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,4356 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10162170

Intervalo de preços
0,6246 € - 0,5934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10052709

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
6818 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10052716

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0687 €

Níveis de stock
13929 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10052402

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
22153 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0812 €

Níveis de stock
6710 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 16.0 mm Nylon Natural

10375327

Intervalo de preços
1,3433 € - 1,2765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 50.0 mm Nylon Natural

10375303

Intervalo de preços
1,1194 € - 1,0633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Nylon Natural

10374689

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
7242 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm Nylon Natural

10374726

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 25.0 mm Nylon Natural

10374764

Intervalo de preços
0,2079 € - 0,1976 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 8.0 mm Nylon Natural

10374801

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
1435 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Nylon Natural

10374924

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10374962

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M8 30.0 mm Nylon Natural

10375273

Intervalo de preços
0,6683 € - 0,635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm Nylon Natural

10375150

Intervalo de preços
0,2876 € - 0,2734 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 25.0 mm Nylon Natural

10375198

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan