Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1201 € - 0,1265 € 3250 Em stock
M4
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 278 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 397 Em stock
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
0,0611 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,088 € - 0,0927 € 12500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 980 Em stock
M4
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € 4 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
4,3054 € - 4,5309 € 60 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
0,0636 € - 0,0669 € 1000 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0866 € - 0,0911 € 17015 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0667 € - 0,0702 € 19000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,072 € - 0,0757 € 9266 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0786 € - 0,0827 € 280000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0962 € - 0,1012 € 5517 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1074 € - 0,1131 € 2600 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1076 € - 0,1132 € 56 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1281 € - 0,1349 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,9488 € - 0,9987 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Aço suave Natural

10238387

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1201 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219720

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10238264

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,0564 €

Níveis de stock
397 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm PEEK Castanho claro

10219652

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219737

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Aço suave Natural

10238288

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Aço suave Natural

10238370

Intervalo de preços
0,0927 € - 0,088 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm Aço suave Natural

10238332

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219669

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219799

Intervalo de preços
4,5309 € - 4,3054 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052532

Intervalo de preços
0,0669 € - 0,0636 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon Natural

10052570

Intervalo de preços
0,0911 € - 0,0866 €

Níveis de stock
17015 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052617

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052655

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
9266 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10052693

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0786 €

Níveis de stock
280000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052730

Intervalo de preços
0,1012 € - 0,0962 €

Níveis de stock
5517 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052778

Intervalo de preços
0,1131 € - 0,1074 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052815

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052853

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,1281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179284

Intervalo de preços
0,9987 € - 0,9488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm