Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0796 € - 0,0837 € 10986 Em stock
M4
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,2487 € - 0,2618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
20.0 mm
Chave cruzada
1,4337 € - 1,5112 € 975 Em stock
M2.6
Castanho
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
2,9363 € - 3,0912 € 75 Em stock
M3
Castanho
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 76 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 25 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
0,0686 € - 0,0723 € 3500 Em stock
M3
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
10.0 mm
Chave cruzada
0,1339 € - 0,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Aço suave
25.0 mm
Chave cruzada
0,1351 € - 0,1425 € 9747 Em stock
M5
Natural
Aço suave
16.0 mm
Chave cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 75 Em stock
M3
Castanho
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
3,1946 € - 3,3623 € 31 Em stock
M4
Castanho
PEEK
25.0 mm
Chave cruzada
5,7906 € - 6,1027 € 40 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
2,6672 € - 2,8069 € 1475 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
16.0 mm
Chave cruzada
5,7906 € - 6,1027 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € 66925 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 100 Em stock
M5
Castanho
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
0,0723 € - 0,0759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
12.0 mm
Chave cruzada
0,0695 € - 0,0731 € 26500 Em stock
M4
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M4 12.0 mm Aço suave Natural

10238363

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0796 €

Níveis de stock
10986 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Aço suave Natural

10636732

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm Aço suave Natural

10238448

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Castanho

10219614

Intervalo de preços
1,5112 € - 1,4337 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm PEEK Castanho

10219683

Intervalo de preços
3,0912 € - 2,9363 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm PEEK Castanho claro

10219867

Intervalo de preços
5,5105 € - 5,2416 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219805

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Aço suave Natural

10238301

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0686 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Aço suave Natural

10238356

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Aço suave Natural

10238394

Intervalo de preços
0,1407 € - 0,1339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 16.0 mm Aço suave Natural

10238431

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
9747 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm PEEK Castanho

10219690

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm PEEK Castanho

10219775

Intervalo de preços
3,3623 € - 3,1946 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219850

Intervalo de preços
6,1027 € - 5,7906 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm PEEK Castanho claro

10219751

Intervalo de preços
2,8069 € - 2,6672 €

Níveis de stock
1475 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219843

Intervalo de preços
6,1027 € - 5,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm PEEK Castanho claro

10219645

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
66925 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm PEEK Castanho

10219829

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm Aço suave Natural

10238295

Intervalo de preços
0,0759 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Aço suave Natural

10238349

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
26500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan